Résumé technique
Plage nominale | 30-1000A 30-1000A |
Type de transfert | Transition d'ouverture Transition d'ouverture |
Type de contacteur | Boîtier moulé Boîtier moulé |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les contacteurs normal-secours Cat® sont conçus pour un grand nombre d'applications d'alimentation de secours. Ils associent souplesse, fiabilité et valeur dans un format compact. L'inverseur normal-secours automatique (INS) à contacteur ouvert procure un transfert de fonctionnement complet dans des applications où une perte momentanée de puissance est acceptable dans un retransfert de l'alimentation électrique d'urgence vers la normale. Les types de contacteurs à boîtier moulé ATS à inverseur normal-secours automatique Cat à transition ouverte permettent également de tester régulièrement la source de secours sans pour autant compromettre la puissance des charges et sont disponibles de 30 à 1000 ampères.
Enceintes NEMA1, NEMA3R, NEMA4 et NEMA12 en acier à revêtement en poudre robustes
Les cosses sont à90� et tous les câbles de commande sont de type 16AWG et XLPE pouvant supporter des températures de125�
permettant également de tester régulièrement la source d'alimentation d'urgence sans pour autant compromettre la puissance transmise aux charges.
Plage nominale | 30-1000A 30-1000A |
Type de transfert | Transition d'ouverture Transition d'ouverture |
Type de contacteur | Boîtier moulé Boîtier moulé |
Alimentation de la commande | 2, 3 ou 4 pôles 30-1000A, 100 % nominal 2, 3 ou 4 pôles 30-1000A, 100 % nominal |
Application de tension de circuit | 120 - 600Vca, 50/60Hz 120 - 600Vca, 50/60Hz |
Tension de tenue | Courant nominal de fermeture et de tenue de 100000A, interruptible à 480VCA Courant nominal de fermeture et de tenue de 100000A, interruptible à 480VCA |
Test applicable | CSA C22.2 N° 178 certifié, IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD CSA C22.2 N° 178 certifié, IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Fiche technique disjoncteur à boîtier moulé et contacteur normal-secours automatique à boîtier moulé ATC