Studiofoto

Nordic graafbakken 520 mm (20 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
20.5 in
520 mm
Capaciteit
5.1 ft³
145 L
Gewicht
220.5 lb
100 kg

Overzicht

Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Productspecificaties voor 520 mm (20 inch)

Breedte 20.5 in 520 mm
Capaciteit 5.1 ft³ 145 L
Gewicht 220.5 lb 100 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 34.2 in 868 mm
Type interface S-40-koppeling S-40-koppeling

Vergelijk 520 mm (20 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts