In een studio gemaakt

Slotenbakken - Minigraafmachine 1500 mm (59"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
59.1 in
1500 mm
Capaciteit
12.4 ft³
350 L
Gewicht
416.7 lb
189 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1500 mm (59"), vastgepend

Breedte 59.1 in 1500 mm
Capaciteit 12.4 ft³ 350 L
Gewicht 416.7 lb 189 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 26 in 661 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1500 mm (59"), vastgepend met vaak vergeleken producten.