Minigraafmachine 307.5

Minigraafmachines 307.5 - Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
54.8 hp
40.9 kW
Bedrijfsgewicht
17905 lb
8120 kg
Graafdiepte
182.8 in
4642 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® 307.5 minigraafmachine levert een maximum vermogen en prestaties in een miniformaat voor diverse toepassingen.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen

Tot 20% Betere prestaties

met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.

Productspecificaties voor 307.5 - Tier 4 / Stage V

Nettovermogen 54.8 hp 40.9 kW
Motortype Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Cilinderinhoud 148 in³ 2.43 L
Brutovermogen – SAE J1995 57.9 hp 43.2 kW
Brutovermogen - ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Boring 3.4 in 87 mm
Slag 4 in 102.4 mm
Nominaal nettovermogen @ 2400 tpm - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 54.8 hp 40.9 kW
Bedrijfsgewicht 17905 lb 8120 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 17905 lb 8120 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 16549 lb 7505 kg
Opmerking (1) **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak. **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak.
Graafdiepte 182.8 in 4642 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Maximale vrije storthoogte 225.1 in 5717 mm
Totale lengte van onderwagen 108.7 in 2760 mm
Totale rupsbreedte 86.6 in 2200 mm
Transporthoogte 105 in 2656 mm
Verticale wand 161.9 in 4113 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 88.6 in 2250 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 88.6 in 2250 mm
Lengte stick 86.9 in 2208 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 76 in 1930 mm
Maximale reikwijdte 267.9 in 6805 mm
Bodemvrijheid 14.6 in 370 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Totale transportlengte 246 in 6257 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 70.9 in 1800 mm
Maximale graafhoogte 305.7 in 7765 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 262.6 in 6670 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 100.4 in 2550 mm
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 240.9 in 6120 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 246.1 in 6250 mm
Opmerking (1) *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* 124 in 3150 mm
Opmerking (2) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken.
Lange stick 181 lb 82 kg
Contragewicht 552 lb 250 kg
Stalen rups met platen 628 lb 285 kg
Maximale trekkracht - lage snelheid 14035 lb 62.4 kN
Maximale trekkracht - hoge snelheid 5856 lb 26.1 kN
Rijsnelheid - hoog 3.1 mph 5 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.5 psi 37.7 kPa
Rijsnelheid - laag 1.9 mph 3.1 km/h
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.1 psi 34.8 kPa
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Brandstoftank 38 gal (US) 145 L
Motorolie 2.5 gal (US) 9.5 L
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Extra circuit - secundair - druk 4134 psi 285 bar
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Pompopbrengst bij 2400 tpm 44 gal/min 167 L/min
Graafkracht - stick - standaard 8504 lb 37.8 kN
Extra circuit - primair - druk 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Extra circuit - primair - opbrengst 35 gal/min 131 L/min
Extra circuit - secundair - opbrengst 9 gal/min 33 L/min
Graafkracht - stick - lang 7579 lb 33.7 kN
Graafkracht - laadbak 12272 lb 54.6 kN
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gal/min 33 L/min
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gal/min 131 L/min
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Zwenksnelheid van machine 10 tpm 10 tpm
Hoogte 17 in 431 mm
Breedte 90 in 2280 mm
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,90 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,90 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton.
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 76 in 1930 mm
Verticale wand 141.6 in 3597 mm
Transporthoogte 101 in 2558 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 70.9 in 1800 mm
Lengte stick 65.6 in 1665 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 66.2 in 1681 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Bodemvrijheid 14.6 in 370 mm
Totale rupsbreedte 86.6 in 2200 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 242.1 in 6151 mm
Totale lengte van onderwagen 108.7 in 2760 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 88.6 in 2250 mm
Maximale reikwijdte 247.9 in 6297 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Graafdiepte 161.4 in 4100 mm
Totale transportlengte 242 in 6144 mm
Maximale vrije storthoogte 208.6 in 5300 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Maximale graafhoogte 289.3 in 7348 mm
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* 107.5 in 2730 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 245.3 in 6230 mm
Opmerking (2) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 240.2 in 6100 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 101.2 in 2570 mm
Opmerking (1) *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Recycleerbaarheid 96% 96%

Vergelijk 307.5 - Tier 4 / Stage V met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 307.5

Hydraulische minigraafmachine 307.5

Hydraulische minigraafmachine 307.5

Hydraulische minigraafmachine 307.5

Hydraulische minigraafmachine 307.5

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 307.5

Hydraulische minigraafmachine 307.5
Hydraulische minigraafmachine 307.5
Hydraulische minigraafmachine 307.5
Hydraulische minigraafmachine 307.5
Hydraulische minigraafmachine 307.5
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Hydraulische minigraafmachine 307.5

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie