Breedte | 77 in 1950 mm |
Inhoud | 5.23 yd³ 4 m³ |
Gewicht | 10152 lb 4605 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-70 Voor gebruik met speciale koppeling CW-70 |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | Cat Advansys 170 Cat Advansys 170 |
Type rand | Spade Spade |