Laadbak in extra zware uitvoering

Extra zwaar gebruik Bak voor extra zwaar gebruik, 1650 mm (65"): 528-8159

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
67 in
1650 mm
Inhoud
3.62 yd³
2.77 m³
Gewicht
5697 lb
2584 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Bak voor extra zwaar gebruik, 1650 mm (65"): 528-8159

Breedte 67 in 1650 mm
Inhoud 3.62 yd³ 2.77 m³
Gewicht 5697 lb 2584 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-55 S Voor gebruik met speciale koppeling CW-55 S
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type rand Spade Spade

Vergelijk Bak voor extra zwaar gebruik, 1650 mm (65"): 528-8159 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak in extra zware uitvoering

Laadbak in extra zware uitvoering

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie