Breedte | 66 in 1650 mm |
Inhoud | 3.15 yd³ 2.41 m³ |
Gewicht | 4519 lb 2050 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 |
Aantal adapters | 5 5 |
Adaptermaat | Cat Advansys 110 Cat Advansys 110 |
Type rand | Recht Recht |