In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde steenbakken - Minigraafmachine 610 mm (24 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
24 in
610 mm
Inhoud
8.1 ft³
229.39 L
Gewicht
427.7 lb
194 kg

Overzicht

Voor extreem laadbakgebruik met uiterst slijtend materiaal zoals zware stenen.

Productspecificaties voor 610 mm (24 inch)

Breedte 24 in 610 mm
Inhoud 8.1 ft³ 229.39 L
Gewicht 427.7 lb 194 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 40 in 1015 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 610 mm (24 inch) met vaak vergeleken producten.