Breedte | 30 in 750 mm |
Inhoud | 0.93 yd³ 0.71 m³ |
Gewicht | 1556 lb 706 kg |
Interface | Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling |
Aantal adapters | 3 3 |
Adaptermaat | Cat Advansys 90 Cat Advansys 90 |
Type rand | Recht Recht |