In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 260 mm (10 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
10.2 in
260 mm
Capaciteit
1 ft³
27.5 L
Gewicht
103.4 lb
46.9 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 260 mm (10 inch)

Breedte 10.2 in 260 mm
Capaciteit 1 ft³ 27.5 L
Gewicht 103.4 lb 46.9 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 23.3 in 591 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 260 mm (10 inch) met vaak vergeleken producten.