Specificaties
Opmerking | De 309 CR specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. De 309 CR specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® 309 CR minigraafmachine levert maximaal vermogen en prestaties in een miniformaat om u te helpen bij het werken in een breed scala van toepassingen. De 309 CR heeft ook een hydraulisch systeem met groot debiet om vermogen vragende uitrustingsstukken zoals mulchers en bosmaaiers aan te kunnen.
Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat
met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen
met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.
Opmerking | De 309 CR specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. De 309 CR specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. |
Bedrijfsgewicht | 21091 lb 9565 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** | 21091 lb 9565 kg |
Opmerking (1) | **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak. **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak. |
Opmerking (2) | **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. |
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* | 19735 lb 8950 kg |
Motortype | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Cilinderinhoud | 203 in³ 3.33 L |
Boring | 3.7 in 94 mm |
Slag | 4.7 in 120 mm |
Brutovermogen – SAE J1995 | 74.3 hp 55.4 kW |
Nominaal nettovermogen @ 2200 tpm - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 | 69.5 hp 51.8 kW |
Graafdiepte | 182.8 in 4642 mm |
Maximale vrije storthoogte | 199.7 in 5072 mm |
Reikwijdte van ingeschoven giek | 126.6 in 3215 mm |
Verticale wand | 134 in 3404 mm |
Maximale bladdiepte | 26 in 671 mm |
Totale lengte van onderwagen | 126 in 3200 mm |
Totale rupsbreedte | 97.2 in 2470 mm |
Transporthoogte | 99 in 2514 mm |
Lengte stick | 92.8 in 2358 mm |
Maximale bladhoogte | 16.1 in 408 mm |
Maximale graafhoogte | 277.1 in 7039 mm |
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht | 62.4 in 1585 mm |
Maximale reikwijdte | 300.7 in 7637 mm |
Hoogte van cabine | 100 in 2541 mm |
Bodemvrijheid | 14 in 356 mm |
Zwenklager - hoogte | 29.7 in 756 mm |
Breedte van rupsband/rupsplaten | 17.7 in 450 mm |
Zwenken van giek - links | 23.8 in 604 mm |
Zwenken van giek - rechts | 36.8 in 935 mm |
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht | 57.1 in 1450 mm |
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte | 293.7 in 7460 mm |
Opmerking | *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. |
Opmerking (2) | ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine. |
Opmerking (1) | **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt. |
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* | 89 in 2260 mm |
Totale verzendlengte - met contragewicht | 7052 mm (277,6 inch)*** 7052 mm (277,6 inch)*** |
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* | 120.1 in 3050 mm |
Totale verzendlengte - zonder contragewicht | 7052 mm (277,6 inch)*** 7052 mm (277,6 inch)*** |
Stalen rups met platen | 728 lb 330 kg |
Lange stick | 146 lb 66 kg |
Contragewicht | 552 lb 250 kg |
Hellingvermogen - maximaal | 30° 30° |
Bodemdruk - minimaal gewicht | 5 psi 34.7 kPa |
Bodemdruk - maximaal gewicht | 5.4 psi 37.1 kPa |
Rijsnelheid - hoog | 3.1 mph 4.9 km/h |
Rijsnelheid - laag | 1.6 mph 2.6 km/h |
Maximale trekkracht - hoge snelheid | 6497 lb 28.9 kN |
Maximale trekkracht - lage snelheid | 19064 lb 84.8 kN |
Motorolie | 3 gal (US) 11.2 L |
Brandstoftank | 39 gal (US) 147 L |
Hydraulisch systeem | 29 gal (US) 110 L |
Koelsysteem | 2.6 gal (US) 10 L |
Hydrauliekolietank | 14 gal (US) 53 L |
Type | Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume |
Bedrijfsdruk - zwenken | 3626 psi 250 bar |
Graafkracht - stick - standaard | 9500 lb 42.3 kN |
Graafkracht - stick - lang | 8023 lb 35.7 kN |
Extra circuit - secundair - druk | 4134 psi 285 bar |
Bedrijfsdruk - rijden | 4134 psi 285 bar |
Pompopbrengst bij 2400 tpm | 62 gal/min 233 L/min |
Graafkracht - laadbak | 13943 lb 62 kN |
Bedrijfsdruk - uitrusting | 4134 psi 285 bar |
Opmerking | Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. |
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp | 9 gal/min 33 L/min |
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp | 4134 psi 285 bar |
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp | 35 gal/min 131 L/min |
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp | 4134 psi 285 bar |
Maximum extra circuit - hoge druk - druk bij pomp | 4134 lbf/in 285 bar |
Maximum extra circuit - hoge druk - debiet bij pomp | 37 gal/min 140 L/min |
Zwenksnelheid van machine | 10.6 tpm 10.6 tpm |
Zwenken van giek - rechts | 50 graden 50 graden |
Zwenken van giek - links | 60 graden 60 graden |
Hoogte | 17 in 431 mm |
Breedte - breed | 104 in 2640 mm |
Breedte van rupsplaat - standaard | 97 in 2470 mm |
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
Bovenste afscherming | ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I |
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
Opmerking | Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" |
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Zwenken van giek - rechts | 36.8 in 935 mm |
Maximale vrije storthoogte | 187.4 in 4760 mm |
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht | 57.1 in 1450 mm |
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte | 273.6 in 6949 mm |
Totale lengte van onderwagen | 126 in 3200 mm |
Hoogte van cabine | 100 in 2541 mm |
Zwenklager - hoogte | 29.7 in 756 mm |
Maximale graafhoogte | 265.2 in 6736 mm |
Breedte van rupsband/rupsplaten | 17.7 in 450 mm |
Totale rupsbreedte | 97.2 in 2470 mm |
Bodemvrijheid | 14 in 356 mm |
Maximale reikwijdte | 281.1 in 7141 mm |
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht | 62.4 in 1585 mm |
Reikwijdte van ingeschoven giek | 120.4 in 3059 mm |
Verticale wand | 117.8 in 2991 mm |
Graafdiepte | 161.7 in 4108 mm |
Lengte stick | 71.8 in 1820 mm |
Zwenken van giek - links | 23.8 in 604 mm |
Maximale bladhoogte | 16.1 in 408 mm |
Maximale bladdiepte | 26 in 671 mm |
Opmerking | *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. |
Totale verzendlengte - zonder contragewicht | 266.7 in 6774 mm |
Totale verzendlengte - met contragewicht | 266.7 in 6774 mm |
Opmerking (2) | ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine. |
Opmerking (1) | **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt. |
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* | 95.7 in 2430 mm |
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* | 104.7 in 2660 mm |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENCaterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.