In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 610 mm (24"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
24 in
610 mm
Capaciteit
9.5 ft³
270 L
Gewicht
496 lb
225 kg

Overzicht

Zeer sterke laadbakken, ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een breed scala van toepassingen.

Productspecificaties voor 610 mm (24"), vastgepend

Breedte 24 in 610 mm
Capaciteit 9.5 ft³ 270 L
Gewicht 496 lb 225 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 43.6 in 1108 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 610 mm (24"), vastgepend met vaak vergeleken producten.
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
Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines

Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines