Laadbak in extra zware uitvoering

Extra zwaar gebruik Bak voor extra zwaar gebruik, 1600 mm (64"): 570-5299

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
64 in
1600 mm
Inhoud
3.53 yd³
2.7 m³
Gewicht
5785 lb
2624 kg

Overzicht

Cat®-laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat-machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Bak voor extra zwaar gebruik, 1600 mm (64"): 570-5299

Breedte 64 in 1600 mm
Inhoud 3.53 yd³ 2.7 m³
Gewicht 5785 lb 2624 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type rand Recht Recht

Vergelijk Bak voor extra zwaar gebruik, 1600 mm (64"): 570-5299 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak in extra zware uitvoering

374F-graafmachine laadt knikgestuurde truck met een laadbak in extra zware uitvoering

390F laadt stenen met een laadbak in extra zware uitvoering in een truck

336-graafmachine laadt stenen in een truck met een laadbak in extra zware uitvoering

Laadbak in extra zware uitvoering
374F-graafmachine laadt knikgestuurde truck met een laadbak in extra zware uitvoering
390F laadt stenen met een laadbak in extra zware uitvoering in een truck
336-graafmachine laadt stenen in een truck met een laadbak in extra zware uitvoering

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie