Slotenbak

Sloten reinigen Slotenbak 2400 mm (94"): 462-8431

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
94 in
2400 mm
Inhoud
2.67 yd³
2.04 m³
Gewicht
3117 lb
1414 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Slotenbak 2400 mm (94"): 462-8431

Breedte 94 in 2400 mm
Inhoud 2.67 yd³ 2.04 m³
Gewicht 3117 lb 1414 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S
Type rand Recht Recht

Vergelijk Slotenbak 2400 mm (94"): 462-8431 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Slotenbak

Slotenbak

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie