In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 914 mm (36 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
36 in
914 mm
Inhoud
13.7 ft³
387.89 L
Gewicht
507.1 lb
230 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 914 mm (36 inch)

Breedte 36 in 914 mm
Inhoud 13.7 ft³ 387.89 L
Gewicht 507.1 lb 230 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 40 in 1016.2 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 914 mm (36 inch) met vaak vergeleken producten.