Breedte | 15.7 in 400 mm |
Inhoud | 5.5 ft³ 155 L |
Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
Tandradius | 34.3 in 871 mm |
Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De hoofdkenmerken van een banaanbak zijn open zijplaten en een geringe breedte. Speciaal bedoeld voor het graven in plakkerig materiaal. Het materiaal komt gemakkelijk los uit de bak tijdens het leegstorten.
Breedte | 15.7 in 400 mm |
Inhoud | 5.5 ft³ 155 L |
Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
Tandradius | 34.3 in 871 mm |
Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts