Breedte | 65 in 1650 mm |
Inhoud | 3.62 yd³ 2.77 m³ |
Gewicht | 5686 lb 2579 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-55 Voor gebruik met speciale koppeling CW-55 |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | Cat Advansys 130 Cat Advansys 130 |
Type rand | Spade Spade |