In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 619 mm (24")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
24.4 in
619 mm
Inhoud
4.2 ft³
118.9 L
Gewicht
216.1 lb
98 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 619 mm (24")

Breedte 24.4 in 619 mm
Inhoud 4.2 ft³ 118.9 L
Gewicht 216.1 lb 98 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 28 in 710 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 619 mm (24") met vaak vergeleken producten.