Bak voor algemeen gebruik

Algemeen gebruik Bak voor algemeen gebruik, 1050 mm (42"): 550-9634

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
42 in
1050 mm
Inhoud
1.31 yd³
1 m³
Gewicht
1506 lb
683 kg

Overzicht

Cat®-laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat-machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Bak voor algemeen gebruik, 1050 mm (42"): 550-9634

Breedte 42 in 1050 mm
Inhoud 1.31 yd³ 1 m³
Gewicht 1506 lb 683 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 Voor gebruik met speciale koppeling CW-40
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type rand Recht Recht

Vergelijk Bak voor algemeen gebruik, 1050 mm (42"): 550-9634 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Bak voor algemeen gebruik

336F met laadbak voor algemeen gebruik

Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik

311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik

Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik

M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik

Bak voor algemeen gebruik
336F met laadbak voor algemeen gebruik
Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik
311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik
Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik
M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie