Studiofoto

Nordic graafbakken 500 mm (20 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
19.7 in
500 mm
Capaciteit
4.9 ft³
140 L
Gewicht
218.3 lb
99 kg

Overzicht

Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Productspecificaties voor 500 mm (20 inch)

Breedte 19.7 in 500 mm
Capaciteit 4.9 ft³ 140 L
Gewicht 218.3 lb 99 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 15 mm
Tandradius 31.7 in 806 mm
Type interface S-40-koppeling S-40-koppeling

Vergelijk 500 mm (20 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts