In een studio gemaakt

Slotenbakken - Minigraafmachine 1500 mm (59")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
59.1 in
1500 mm
Inhoud
8.5 ft³
240 L
Gewicht
319.7 lb
145 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1500 mm (59")

Breedte 59.1 in 1500 mm
Inhoud 8.5 ft³ 240 L
Gewicht 319.7 lb 145 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 26.1 in 664 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1500 mm (59") met vaak vergeleken producten.