Studiofoto

Graafbakken - Minigraafmachine 700 mm (28 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
27.6 in
700 mm
Capaciteit
7.6 ft³
214 L
Gewicht
354.9 lb
161 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 700 mm (28 inch)

Breedte 27.6 in 700 mm
Capaciteit 7.6 ft³ 214 L
Gewicht 354.9 lb 161 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 33.3 in 846 mm
Type interface CW-10-koppeling CW-10-koppeling

Vergelijk 700 mm (28 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts