In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 305 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
12 in
305 mm
Inhoud
1.7 ft³
48.09 L
Gewicht
143.3 lb
65 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 305 mm (12 inch)

Breedte 12 in 305 mm
Inhoud 1.7 ft³ 48.09 L
Gewicht 143.3 lb 65 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 28 in 710 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 305 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.