In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 619 mm (24")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
24.4 in
619 mm
Inhoud
4.6 ft³
130.3 L
Gewicht
233.7 lb
106 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 619 mm (24")

Breedte 24.4 in 619 mm
Inhoud 4.6 ft³ 130.3 L
Gewicht 233.7 lb 106 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 30.9 in 786 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 619 mm (24") met vaak vergeleken producten.