302.7 CR

Minigraafmachines 302.7 CR

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
23.6 hp
17.6 kW
Bedrijfsgewicht
6725 lb
3050 kg
Graafdiepte
106.7 in
2710 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 302.7 CR levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 5% Lagere totale eigendomskosten

met meer gangbare onderdelen, lagere reparatiekosten en een kantelbare cabine

Tot 10% Betere prestaties

met programmeerbare machinistinstellingen en snellere cyclustijden

Productspecificaties voor 302.7 CR

Nettovermogen 23.6 hp 17.6 kW
Motortype C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 23.6 hp 17.6 kW
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Boring 3 in 77 mm
Cilinderinhoud 69 in³ 1.1 L
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Slag 3.2 in 81 mm
Brutovermogen bij 2400 rpm - SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Bedrijfsgewicht 6725 lb 3050 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 5645 lb 2560 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 6450 lb 2925 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 5909 lb 2680 kg
EU: gewicht CE-plaatje met overkapping*** 5942 lb 2695 kg
EU: gewicht CE-plaatje met cabine*** 6174 lb 2800 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is gebaseerd op stalen rupsen, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, mes, laadbak en extra contragewicht. **Maximaal gewicht is gebaseerd op stalen rupsen, machinist, volle brandstoftank, lange graafarm, mes, laadbak en extra contragewicht.
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, vast mes en geen extra contragewicht. *Minimaal gewicht is gebaseerd op rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, vast mes en geen extra contragewicht.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 6725 lb 3050 kg
Opmerking (3) ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak. ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak.
Lange stick 33 lb 15 kg
Stalen rupsen 221 lb 100 kg
Cabine 276 lb 125 kg
Contragewicht, extra 551 lb 250 kg
Contragewicht (licht) 221 lb 100 kg
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.2 psi 29 kPa
Bodemdruk - minimaal gewicht 3.5 psi 24.2 kPa
Rijsnelheid - laag 1.6 mph 2.6 km/h
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Maximale trekkracht - hoge snelheid 3507 lbf 15.6 kN
Rijsnelheid - hoog 2.8 mph 4.5 km/h
Maximale trekkracht - lage snelheid 6025 lbf 26.8 kN
Hydraulisch systeem 9.2 gal (US) 35 L
Hydrauliekolietank 4.8 gal (US) 18 L
Brandstoftank 11.9 gal (US) 45 L
Motorolie 1.1 gal (US) 4 L
Koelsysteem 1.1 gal (US) 4 L
Graafkracht - stick - standaard 3102 lbf 13.8 kN
Extra circuit - primair - druk 3553 psi 245 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 2553 psi 176 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 7 gal/min 25 L/min
Extra circuit - primair - opbrengst 17 gal/min 65 L/min
Extra circuit - secundair - druk 3553 psi 245 bar
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553 psi 245 bar
Graafkracht - stick - lang 2765 lbf 12.3 kN
Graafkracht - laadbak 5238 lbf 23.3 kN
Bedrijfsdruk - rijden 3553 psi 245 bar
Pompopbrengst bij 2400 tpm 26 gal/min 100 L/min
Type Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Zwenksnelheid van machine 9 tpm 9 tpm
Zwenken van giek - links 75 graden 75 graden
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Hoogte 12.6 in 320 mm
Breedte 61.8 in 1570 mm
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Totale transportlengte* 166.9 in 4240 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 67.3 in 1710 mm
Totale transporthoogte 97.6 in 2480 mm
Zwenklager - hoogte 22 in 560 mm
Lengte stick 41.7 in 1060 mm
Maximale reikwijdte 183.5 in 4660 mm
Maximale vrije storthoogte 116.1 in 2950 mm
Maximale graafhoogte 168.1 in 4270 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 30.5 in 775 mm
Zwenkstraal over achterkant – met extra contragewicht 35 in 890 mm
Zwenken van giek - rechts 32.7 in 830 mm
Totale lengte van onderwagen 79.1 in 2010 mm
Verticale wand 73.6 in 1870 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 177.6 in 4510 mm
Graafdiepte 98.8 in 2510 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 11.8 in 300 mm
Maximale bladhoogte 15.6 in 395 mm
Maximale bladdiepte 20.3 in 515 mm
Zwenken van giek - links 23.8 in 605 mm
Bodemvrijheid 12.2 in 310 mm
Giekhoogte - transportstand 61.4 in 1560 mm
Zwenkstraal over achterkant met licht contragewicht 33.3 in 845 mm
Graafdiepte 106.7 in 2710 mm
Giekhoogte - transportstand 65 in 1650 mm
Zwenken van giek - rechts 32.7 in 830 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 185.4 in 4710 mm
Maximale bladhoogte 15.6 in 395 mm
Maximale reikwijdte 190.9 in 4850 mm
Zwenken van giek - links 23.8 in 605 mm
Maximale bladdiepte 20.3 in 515 mm
Totale transporthoogte 97.6 in 2480 mm
Maximale graafhoogte 172.8 in 4390 mm
Lengte stick 49.6 in 1260 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 30.5 in 775 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 68.1 in 1730 mm
Maximale vrije storthoogte 120.9 in 3070 mm
Zwenklager - hoogte 22 in 560 mm
Verticale wand 80.7 in 2050 mm
Totale lengte van onderwagen 79.1 in 2010 mm
Bodemvrijheid 12.2 in 310 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 11.8 in 300 mm
Totale transportlengte* 168.5 in 4280 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Zwenkstraal over achterkant – met extra contragewicht 35 in 890 mm
Rupsbreedte 61.8 in 1570 mm
Zwenkstraal over achterkant met licht contragewicht 33.3 in 845 mm

302.7 CR Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat® C1.1 motor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Opklapbare overkapping of kantelbare cabine
  • Top Guard ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Machinebeveiliging
  • Standaard sleutel met toegangscode
  • Geveerde stoel met stoffen bekleding (alleen cabine)
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding (alleen overkapping)
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Binnenverlichting (alleen cabine)
  • Giekverlichting, halogeen (niet beschikaar in alle regio's)
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar
    – Jog-draaischijf (alleen cabine)

ONDERWAGEN

  • Rubberen riem (300 mm/11,8 inch breed)
  • Dozerblad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Giek bestaand uit één stuk (2085 mm/82.1 in)
  • Standaard graafarm (1060 mm/41,7 inch)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Gecertificeerd hefoog (optioneel in enkele regio's)

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Accuschakelaar
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • 12V-contactdoos

302.7 CR Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning
  • Cabine met verwarming
  • Geen rijpedalen en handhendels (optioneel in sommige regio's)
  • Starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • Vinyl niet-verende stoel (alleen overhuiving) (niet in alle regio's verkrijgbaar)
  • Ledverlichting voor
  • Ledverlichting voor en achter
  • Ledverlichting voor giek
  • Spiegels links en rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen) (alleen cabine)
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Stalen rups (300 mm/11.8 inch breed)

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange graafarm (1260 mm/49,6 inch)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Bak omleidingslijnen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Product Link PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm (standaard in sommige regio's)

BESCHERMING

  • Polycarbonaat frontbeschermer halve hoogte (alleen luifel)
  • Polycarbonaat frontbeschermer (ISO 10262:1998 Niveau I en EN356 P5A)

OVERIG

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer
  • Licht contragewicht (100 kg/221 lb)
  • Extra contragewicht (250 kg/551 lb)

Vergelijk 302.7 CR met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

302.7 CR Hydraulische minigraafmachine

302.7 CR Hydraulische minigraafmachine

302.7 CR Hydraulische minigraafmachine

302.7 CR Hydraulische minigraafmachine

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Aanzicht rechts

302.7 CR Hydraulische minigraafmachine

302.7 CR Hydraulische minigraafmachine
302.7 CR Hydraulische minigraafmachine
302.7 CR Hydraulische minigraafmachine
302.7 CR Hydraulische minigraafmachine
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Aanzicht rechts
302.7 CR Hydraulische minigraafmachine

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie