Studiofoto

Nordic nivelleringslaadbakken 1300 mm (51")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
51.2 in
1300 mm
Capaciteit
8.8 ft³
250 L
Gewicht
379.2 lb
172 kg

Overzicht

Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Productspecificaties voor 1300 mm (51")

Breedte 51.2 in 1300 mm
Capaciteit 8.8 ft³ 250 L
Gewicht 379.2 lb 172 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 30.9 in 786 mm
Type interface S-40 S-40

Vergelijk 1300 mm (51") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts