Breedte | 73 in 1850 mm |
Inhoud | 4.2 yd³ 3.21 m³ |
Gewicht | 6693 lb 515 kg |
Interface | Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling |
Aantal adapters | 5 5 |
Adaptermaat | J300 J300 |
Type rand | Spade Spade |