Breedte | 48 in 1200 mm |
Inhoud | 1.56 yd³ 1.19 m³ |
Gewicht | 1702 lb 772 kg |
Interface | Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling |
Aantal adapters | 5 5 |
Adaptermaat | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
Type rand | Recht Recht |