Breedte | 54 in 1350 mm |
Inhoud | 2.02 yd³ 1.54 m³ |
Gewicht | 2288 lb 1037 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
Type rand | Recht Recht |