Breedte | 79 in 2000 mm |
Inhoud | 5.05 yd³ 3.86 m³ |
Gewicht | 7732 lb 3507 kg |
Interface | Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | Cat Advansys 150 Cat Advansys 150 |
Type rand | Recht Recht |