Breedte | 47.2 in 1200 mm |
Inhoud | 8.4 ft³ 238 L |
Gewicht | 324.1 lb 147 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Tandradius | 23 in 584 mm |
Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Breedte | 47.2 in 1200 mm |
Inhoud | 8.4 ft³ 238 L |
Gewicht | 324.1 lb 147 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Tandradius | 23 in 584 mm |
Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts