Breedte | 48 in 1200 mm |
Inhoud | 1.56 yd³ 1.19 m³ |
Gewicht | 1962 lb 890 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | Cat Advansys 90 Cat Advansys 90 |
Type rand | Recht Recht |