Breedte | 55 in 1400 mm |
Inhoud | 1.43 yd³ 1.09 m³ |
Gewicht | 1482 lb 672 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-30s Voor gebruik met speciale koppeling CW-30s |
Aantal adapters | 5 5 |
Adaptermaat | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
Type rand | Recht Recht |