In een studio gemaakt

Banaanbakken 300 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
11.8 in
300 mm
Inhoud
2.6 ft³
74 L
Gewicht
200.6 lb
91 kg

Overzicht

De hoofdkenmerken van een banaanbak zijn open zijplaten en een geringe breedte. Speciaal bedoeld voor het graven in plakkerig materiaal. Het materiaal komt gemakkelijk los uit de bak tijdens het leegstorten.

Productspecificaties voor 300 mm (12 inch)

Breedte 11.8 in 300 mm
Inhoud 2.6 ft³ 74 L
Gewicht 200.6 lb 91 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 27.8 in 706 mm
Type interface CW-10-koppeling CW-10-koppeling

Vergelijk 300 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.