Studiofoto

Graafbakken - Minigraafmachine 500 mm (20 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
19.7 in
500 mm
Capaciteit
1.7 ft³
49 L
Gewicht
92.6 lb
42 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 500 mm (20 inch)

Breedte 19.7 in 500 mm
Capaciteit 1.7 ft³ 49 L
Gewicht 92.6 lb 42 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 19.4 in 492 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 500 mm (20 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts