In een studio gemaakt

Nivelleringslaadbakken - Minigraafmachine 1000 mm (39")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
39.4 in
1000 mm
Inhoud
3.1 ft³
88.1 L
Gewicht
128.3 lb
58.2 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, het nivelleren van hellingen, en andere afwerkingswerkzaamheden.

Productspecificaties voor 1000 mm (39")

Breedte 39.4 in 1000 mm
Inhoud 3.1 ft³ 88.1 L
Gewicht 128.3 lb 58.2 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 17.7 in 449.7 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1000 mm (39") met vaak vergeleken producten.
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
Cat® nivelleringslaadbak aan het werk

Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines

Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken

Cat® nivelleringslaadbak aan het werk
Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines
Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken