In een studio gemaakt

Kantelbare slotenbakken - Minigraafmachine 1100 mm (43")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
43.3 in
1100 mm
Capaciteit
3.9 ft³
109.9 L
Gewicht
293.6 lb
133.19 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1100 mm (43")

Breedte 43.3 in 1100 mm
Capaciteit 3.9 ft³ 109.9 L
Gewicht 293.6 lb 133.19 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 25.7 in 653.7 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1100 mm (43") met vaak vergeleken producten.