Laadbak in zware uitvoering

Zware uitvoering Zwaar uitgevoerde bak, 1500 mm (60"): 528-4669

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
60 in
1500 mm
Inhoud
2.46 yd³
1.88 m³
Gewicht
3221 lb
1461 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak. Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke uitrustingsstukken die in uw regio verkrijgbaar zijn.

Productspecificaties voor Zwaar uitgevoerde bak, 1500 mm (60"): 528-4669

Breedte 60 in 1500 mm
Inhoud 2.46 yd³ 1.88 m³
Gewicht 3221 lb 1461 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S Voor gebruik met speciale koppeling CW-45 S
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Type rand Recht Recht

Vergelijk Zwaar uitgevoerde bak, 1500 mm (60"): 528-4669 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak in zware uitvoering

Foto's

Foto's

Foto's

Laadbak in zware uitvoering
Foto's
Foto's
Foto's

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie