Breedte | 16 in 406 mm |
Inhoud | 2.7 ft³ 76.5 L |
Gewicht | 174.2 lb 79 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Tandradius | 30.9 in 786 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.
Breedte | 16 in 406 mm |
Inhoud | 2.7 ft³ 76.5 L |
Gewicht | 174.2 lb 79 kg |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Tandradius | 30.9 in 786 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts