Breedte | 42 in 1050 mm |
Inhoud | 1.48 yd³ 1.13 m³ |
Gewicht | 2121 lb 962 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
Type rand | Spade Spade |