In een studio gemaakt

Slotenbakken - Minigraafmachine 1200 mm (47 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
47.2 in
1200 mm
Inhoud
6.5 ft³
184 L
Gewicht
253.5 lb
115 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Productspecificaties voor 1200 mm (47 inch)

Breedte 47.2 in 1200 mm
Inhoud 6.5 ft³ 184 L
Gewicht 253.5 lb 115 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 21.3 in 540 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 1200 mm (47 inch) met vaak vergeleken producten.