In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 300 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
11.8 in
300 mm
Capaciteit
1.2 ft³
34.29 L
Gewicht
100.5 lb
45.59 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 300 mm (12 inch)

Breedte 11.8 in 300 mm
Capaciteit 1.2 ft³ 34.29 L
Gewicht 100.5 lb 45.59 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 23.3 in 591 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 300 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.