In een studio gemaakt

Banaanbakken 250 mm (10 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
9.8 in
250 mm
Inhoud
0.8 ft³
23 L
Gewicht
66.1 lb
30 kg

Overzicht

De hoofdkenmerken van een banaanbak zijn open zijplaten en een geringe breedte. Speciaal bedoeld voor het graven in plakkerig materiaal. Het materiaal komt gemakkelijk los uit de bak tijdens het leegstorten.

Productspecificaties voor 250 mm (10 inch)

Breedte 9.8 in 250 mm
Inhoud 0.8 ft³ 23 L
Gewicht 66.1 lb 30 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 16.8 in 427 mm
Type interface CW-05-koppeling CW-05-koppeling

Vergelijk 250 mm (10 inch) met vaak vergeleken producten.