In een studio gemaakt

Zwaar uitgevoerde laadbakken - Minigraafmachine 457 mm (18 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
18 in
457 mm
Inhoud
2.9 ft³
82.09 L
Gewicht
180.8 lb
82 kg

Overzicht

Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.

Productspecificaties voor 457 mm (18 inch)

Breedte 18 in 457 mm
Inhoud 2.9 ft³ 82.09 L
Gewicht 180.8 lb 82 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 28 in 710 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 457 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.