Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Extreem zwaar gebruik Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2050 mm (81"): 519-5410

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
81 in
2050 mm
Inhoud
5.75 yd³
4.4 m³
Gewicht
12238 lb
5551 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2050 mm (81"): 519-5410

Breedte 81 in 2050 mm
Inhoud 5.75 yd³ 4.4 m³
Gewicht 12238 lb 5551 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-70 Voor gebruik met speciale koppeling CW-70
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type rand Spade Spade

Vergelijk Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2050 mm (81"): 519-5410 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Foto's

Foto's

Laadbak voor extreem zwaar gebruik
Foto's
Foto's

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie