In een studio gemaakt

Graafbakken - Minigraafmachine 300 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
11.8 in
300 mm
Capaciteit
0.8 ft³
22.7 L
Gewicht
68.6 lb
31.1 kg

Overzicht

Deze graafbakken zijn ideaal voor graafwerkzaamheden in zachte tot middelharde grond.

Productspecificaties voor 300 mm (12 inch)

Breedte 11.8 in 300 mm
Capaciteit 0.8 ft³ 22.7 L
Gewicht 68.6 lb 31.1 kg
Dikte van basisrand 0.4 in 10 mm
Tandradius 20 in 508.5 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 300 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.