Bak voor algemeen gebruik

Algemeen gebruik Laadbak voor algemeen gebruik, 2800 mm (110"): 588-7528

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
110 in
2800 mm
Inhoud
9.15 yd³
7 m³
Gewicht
13792 lb
6256 kg

Overzicht

Cat® bakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke bak is perfect aangepast voor onze graafmachines zodat u ladingen met kop kunt opnemen zonder in te boeten op brandstofzuinigheid of de goede staat van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Laadbak voor algemeen gebruik, 2800 mm (110"): 588-7528

Breedte 110 in 2800 mm
Inhoud 9.15 yd³ 7 m³
Gewicht 13792 lb 6256 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 6 6
Adaptermaat Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Type rand Recht Recht

Vergelijk Laadbak voor algemeen gebruik, 2800 mm (110"): 588-7528 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Bak voor algemeen gebruik

Bak voor algemeen gebruik

336F Graafmachine laden met een 730C knikgestuurde truck met een bak voor algemeen gebruik

311F RR sleuven graven met een bak voor algemeen gebruik

320 Medium graafmachine die een bak voor algemeen gebruik gebruikt om een truck te laden

M317F graven met een bak voor algemeen gebruik

Bak voor algemeen gebruik
Bak voor algemeen gebruik
336F Graafmachine laden met een 730C knikgestuurde truck met een bak voor algemeen gebruik
311F RR sleuven graven met een bak voor algemeen gebruik
320 Medium graafmachine die een bak voor algemeen gebruik gebruikt om een truck te laden
M317F graven met een bak voor algemeen gebruik

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie