Studiofoto

Nordic sleufgraafbakken 320 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
12.6 in
320 mm
Capaciteit
4.2 ft³
120 L
Gewicht
213.8 lb
97 kg

Overzicht

Gebruikt voor het graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.

Productspecificaties voor 320 mm (12 inch)

Breedte 12.6 in 320 mm
Capaciteit 4.2 ft³ 120 L
Gewicht 213.8 lb 97 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 43.8 in 1113 mm
Type interface S-40-koppeling S-40-koppeling

Vergelijk 320 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts