Breedte | 43 in 1100 mm |
Inhoud | 1.04 yd³ 0.8 m³ |
Gewicht | 1246 lb 565 kg |
Interface | Voor gebruik met speciale koppeling CW-30 Voor gebruik met speciale koppeling CW-30 |
Aantal adapters | 4 4 |
Adaptermaat | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
Type rand | Recht Recht |