308 CR (vaste giek)

Minigraafmachines 308 CR (vaste giek)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69.5 hp
51.8 kW
Bedrijfsgewicht
17695 lb
8025 kg
Graafdiepte
185 in
4687 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® 308 CR minigraafmachine levert een maximum vermogen en prestaties in een miniformaat voor diverse toepassingen.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen

Tot 20% Betere prestaties

met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.

Productspecificaties voor 308 CR (vaste giek)

Nettovermogen 69.5 hp 51.8 kW
Cilinderinhoud 203 in³ 3.33 L
Nettovermogen - 2200 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Boring 3.7 in 94 mm
Slag 4.7 in 120 mm
Motormodel - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStageV Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Brutovermogen - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Bedrijfsgewicht 17695 lb 8025 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 16163 lb 7330 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 17695 lb 8025 kg
Opmerking (1) *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak. *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak.
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Stalen rups met platen 662 lb 300 kg
Lange stick 187 lb 85 kg
Contragewicht 551 lb 250 kg
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.1 psi 35 kPa
Rijsnelheid - laag 1.8 mph 3 km/h
Rijsnelheid - hoog 3 mph 4.9 km/h
Maximale trekkracht - lage snelheid 15962 lb 71 kN
Bodemdruk - minimaal gewicht 4.7 psi 32.1 kPa
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6587 lb 29.3 kN
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Motorolie 3 gal (US) 11.2 L
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 L
Brandstoftank 38 gal (US) 145 L
Graafkracht - stick - lang 8250 lb 36.7 kN
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Type Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume
Graafkracht - stick - standaard 9285 lb 41.3 kN
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gal/min 131 L/min
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Pompopbrengst bij 2400 tpm 44 gal/min 167 L/min
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gal/min 33 L/min
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Graafkracht - laadbak 13241 lb 58.9 kN
Zwenksnelheid van machine 10.6 tpm 10.6 tpm
Hoogte 17 in 431 mm
Breedte van rupsplaat - standaard 90.6 in 2300 mm
Breedte - breed 96.5 in 2450 mm
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Zwenklager - hoogte 30 in 756 mm
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* 105 in 2671 mm
Bodemvrijheid 14 in 350 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 66 in 1681 mm
Totale rupsbreedte 91 in 2300 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 97 in 2466 mm
Maximale graafhoogte 291 in 7392 mm
Opmerking (2) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Maximale reikwijdte 252 in 6391 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 56 in 1425 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Verticale wand 142 in 3600 mm
Graafdiepte 163 in 4145 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 228 in 5780 mm
Opmerking (1) *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 51 in 1290 mm
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 222 in 5645 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 246 in 6246 mm
Maximale vrije storthoogte 207 in 5255 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 18 in 450 mm
Lengte stick 66 in 1665 mm
Totale lengte van onderwagen 113 in 2880 mm
Graafdiepte 185 in 4687 mm
Lengte stick 87 in 2208 mm
Totale rupsbreedte 91 in 2300 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Totale lengte van onderwagen 113 in 2880 mm
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 5.665 mm (223 in)*** 5.665 mm (223 in)***
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Maximale vrije storthoogte 223 in 5672 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 100 in 2540 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 5.800 mm (228 in)*** 5.800 mm (228 in)***
Bodemvrijheid 14 in 350 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 89 in 2250 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 56 in 1425 mm
Maximale graafhoogte 307 in 7809 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Maximale reikwijdte 272 in 6900 mm
Hoogte - Giek Transport - Met uitrustingsstukken* 121 in 3080 mm
Zwenklager - hoogte 30 in 756 mm
Verticale wand 162 in 4110 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 266 in 6766 mm
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Breedte van rupsband/rupsplaten 18 in 450 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 51 in 1290 mm
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton.

308 CR (vaste giek) Standaarduitrusting

MOTOR

  • C3.3-dieselmotor van Cat (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motorregeling, turbo, dieselroetfilter (DPF)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C ( -37 °F)
  • Milieuvriendelijke aftapkraan

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO™ Advanced hydrauliekolie

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Top Guard ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Bedieningsschemawisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Speciaal gevormde voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydrauliekvergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Voorruit met veerbelasting voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Led-binnenverlichting
  • Documentatiehouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • 12V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Werklampen cabine en giek (links)
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Vetgesmeerde rups
  • Sjorogen aan rupsbandframe
  • Dozerblad
  • Dozer met zweeffunctie
  • Aanboutbare, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Giek uit één stuk (3700 mm/145,7 in)
  • Standaardgraafarm (1665 mm/65.6 inch)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 60 ampère
  • Onderbreker
  • 850 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accuschakelaar
  • Contactsleutel met stopschakelaar

OVERIG

  • Vergrendelbare deuren behuizing
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Zwaailampbus
  • Achterreflectoren
  • Brandstoftankpomp

308 CR (vaste giek) Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17,7 inch breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23,6 inch)
  • Stalen rups met rubberen platen
  • Rupsgeleiders

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange graafarm (2.208 mm/92,9 inch)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Laadbakhefarm met hijsoog

ELEKTRISCH

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Zwaailamp

BESCHERMING

  • Beschermrooster voorzijde ISO 10262 1998 Level I
  • Zwaar uitgevoerde voorafscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Bovenliggende afscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Voorruit van polycarbonaat EN356 P5A
  • Rupsbeschermplaten

OVERIG

  • Extra contragewicht
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk 308 CR (vaste giek) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)

Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)

Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)

Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)
Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)
Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie